轴承参数

Dimension standards符合 ISO 7063 和 ANSI/ABMA 标准 18.1(已标准化)

Profile of the outer ring running surface

  • KR .. (B) designs
    半径 = 500 mm
  • Other designs
    改进的凸球面轮廓带来更好的载荷分布、更高的刚度并减少磨损
Tolerances

额外信息 → 公差

普通级,除了:

  • KR、KRE、KRV设计: ISO 7063 标准
  • 冠状运行表面的直径: 0/-0,05 mm
  • 柱头螺栓直径: h7
  • 偏心套直径: h9

普通级公差等级值: ISO 492 (表 1

ISO 公差级别值: H7 和 h9(表 2

Internal clearanceC2 和普通组之间
值: ISO 5753-1(表 3
这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。
Defect frequencies
进行计算
SKF logo