凸轮推杆

打印导出为 PDF
  • 产品表筛选
    (所有)
    (所有)
    外径:
    精确 :
     ≤ D ≤ 
    D =
    附加尺寸:
    精确 :
     ≤ d ≤ 
    d =
    总长度:
    精确 :
     ≤ B ≤ 
    B =
    外圈宽度:
    精确 :
     ≤ C ≤ 
    C =
    ► Popular item
基本尺寸基本额定载荷疲劳载荷极限最大径向载荷 型号
    动态静态 动态静态  
DdBCCC0PuFr max.F0r max.  
mmkNkNkN  
           
52
20
66
24
15.7
27
3.2
36
51
 
KR 52 XB
16
6
28
11
3.14
3.2
0.345
2.9
4.15
 
KR 16 PPA
62
24
80
29
31.4
72
9
72
102
 
KRV 62 PPXA
16
6
28
11
3.14
3.2
0.345
2.9
4.15
 
KR 16 X
47
24
66
24
22.9
24.5
2.8
18.3
26
 
PWKRE 47.2RS
80
30
100
35
36.9
72
9
106
150
 
KR 80 B
90
30
100
35
38
76.5
9.5
160
228
 
KR 90 XB
72
24
80
29
26
48
6
100
143
 
KR 72 PPXA
62
28
80
29
31.4
72
9
72
102
 
KRVE 62 PPA
47
20
66
24
28.6
33.5
3.9
17.6
25
 
NUKR 47 XA
26
10
36
12
4.84
6
0.655
9.3
13.2
 
KR 26 PPXA
80
30
100
35
45.7
114
14
122
176
 
KRV 80 PPXA
80
35
100
35
45.7
114
14
122
176
 
KRVE 80 PPA
32
12
40
14
9.35
15.3
1.76
14.3
20.4
 
KRV 32 B
72
28
80
29
33
80
9.8
118
170
 
KRVE 72 PPA
30
12
40
14
8.97
14.6
1.66
11
15.6
 
KRV 30 PPXA
47
20
66
24
19.4
41.5
5
30.5
43
 
KRV 47 PPXA
72
24
80
29
26
48
6
100
143
 
KR 72 XB
90
35
100
35
47.3
122
15
183
260
 
KRVE 90 PPA
26
13
36
12
6.82
11
1.25
11.4
16.3
 
KRVE 26 PPA
22
10
36
12
6.05
9.15
1.04
5.7
8.15
 
KRV 22 B
19
8
32
11
3.47
3.8
0.415
3.8
5.5
 
KR 19 X
26
10
36
12
6.82
11
1.25
11.4
16.3
 
KRV 26 B
80
30
100
35
69.3
86.5
10.8
48
69.5
 
NUKR 80 XA
40
18
58
20
10.5
14.6
1.73
12.5
18
 
KR 40 XB
30
12
40
14
6.44
8
0.88
7.8
11.2
 
KR 30 PPXA
26
10
36
12
6.82
11
1.25
11.4
16.3
 
KRV 26 PPXA
52
24
66
24
23.8
26.5
3.05
18.6
26.5
 
PWKRE 52.2RS
80
30
100
35
36.9
72
9
106
150
 
KR 80 XB
26
10
36
12
4.84
6
0.655
9.3
13.2
 
KR 26 XB
35
16
52
18
16.8
17.6
2
8.65
12.2
 
NUKR 35 XA
72
24
80
29
26
48
6
100
143
 
KR 72 B
16
9
28
11
4.73
6.55
0.72
4.05
5.7
 
KRVE 16 PPA
35
20
52
18
12.3
23.2
2.7
14.6
20.8
 
KRVE 35 PPA
62
24
80
29
24.6
44
5.5
58.5
85
 
KR 62 PPXA
22
13
36
12
6.05
9.15
1.04
5.7
8.15
 
KRVE 22 PPA
52
24
66
24
20.9
46.5
5.6
45
64
 
KRVE 52 PPA
35
16
52
18
12.3
23.2
2.7
14.6
20.8
 
KRV 35 PPXA
19
8
32
11
5.28
8
0.88
5.1
7.35
 
KRV 19 PPXA
52
20
66
24
29.7
36
4.25
18
25.5
 
NUKR 52 XA
16
6
28
11
4.73
6.55
0.72
4.05
5.7
 
KRV 16 PPXA
32
12
40
14
9.35
15.3
1.76
14.3
20.4
 
KRV 32 PPXA
35
20
52
18
11.9
11.4
1.2
8.65
12.5
 
PWKRE 35.2RS
40
18
58
20
10.5
14.6
1.73
12.5
18
 
KR 40 PPXA
47
20
66
24
22.9
24.5
2.8
18.3
26
 
PWKR 47.2RS
40
18
58
20
14.2
26.5
3.1
17
24.5
 
KRV 40 PPXA
40
18
58
20
19
22
2.5
14
20
 
NUKR 40 XA
80
35
100
35
57.2
73.5
9.3
64
91.5
 
PWKRE 80.2RS
62
28
80
28
31.9
32.5
4.05
20.4
29
 
PWKRE 62.2RS
72
24
80
28
45.7
58.5
7.1
34.5
50
 
NUKR 72 XA
72
28
80
28
39.6
45
5.6
47.5
68
 
PWKRE 72.2RS
19
11
32
11
5.28
8
0.88
5.1
7.35
 
KRVE 19 PPA
30
12
40
14
8.97
14.6
1.66
11
15.6
 
KRV 30 B
30
12
40
14
6.44
8
0.88
7.8
11.2
 
KR 30 XB
22
10
36
12
6.05
9.15
1.04
5.7
8.15
 
KRV 22 PPXA
52
20
66
24
15.7
27
3.2
36
51
 
KR 52 B
90
35
100
35
62.7
85
10.8
108
153
 
PWKRE 90.2RS
52
20
66
24
15.7
27
3.2
36
51
 
KR 52 PPXA
90
30
100
35
38
76.5
9.5
160
228
 
KR 90 B
16
6
28
11
4.73
6.55
0.72
4.05
5.7
 
KRV 16
47
20
66
24
14.7
24.5
2.9
23.6
33.5
 
KR 47 PPXA
52
20
66
24
20.9
46.5
5.6
45
64
 
KRV 52 PPXA
62
24
80
29
24.6
44
5.5
58.5
85
 
KR 62 XB
90
35
100
35
38
76.5
9.5
160
228
 
KRE 90 PPA
90
30
100
35
47.3
122
15
183
260
 
KRV 90 PPXA
19
8
32
11
5.28
8
0.88
5.1
7.35
 
KRV 19
30
15
40
14
8.97
14.6
1.66
11
15.6
 
KRVE 30 PPA
47
20
66
24
14.7
24.5
2.9
23.6
33.5
 
KR 47 B
90
30
100
35
78.1
102
12.7
86.5
125
 
NUKR 90 XA
62
24
80
29
24.6
44
5.5
58.5
85
 
KR 62 B
40
22
58
20
14.2
26.5
3.1
17
24.5
 
KRVE 40 PPA
22
10
36
12
4.4
5
0.56
4.25
6
 
KR 22 PPXA
32
15
40
14
9.35
15.3
1.76
14.3
20.4
 
KRVE 32 PPA
62
24
80
28
41.3
48
5.85
25
36
 
NUKR 62 XA
47
24
66
24
19.4
41.5
5
30.5
43
 
KRVE 47 PPA
40
18
58
20
13.8
14.3
1.5
13.7
19.6
 
PWKR 40.2RS
47
20
66
24
14.7
24.5
2.9
23.6
33.5
 
KR 47 XB
72
24
80
29
33
80
9.8
118
170
 
KRV 72 PPXA
40
22
58
20
13.8
14.3
1.5
13.7
19.6
 
PWKRE 40.2RS
19
8
32
11
3.47
3.8
0.415
3.8
5.5
 
KR 19 PPXA
22
10
36
12
4.4
5
0.56
4.25
6
 
KR 22 XB
16
6
28
11
3.14
3.2
0.345
2.9
4.15
 
KR 16 PPXA

  • 除了本页提供的信息外,请参考 凸轮滚子下面提供的信息。
  • 如需了解如何为特定应用选择适当轴承的信息,并解释本页上的数据,请参阅 轴承选择流程
  • 关于滚动轴承的一般信息,参见通用轴承知识

SKF logo