设计考虑因素

螺栓安装孔

在邻接机械部件中的螺栓安装孔或连接偏心套的孔,加工公差等级必须达到 H7Ⓔ。
如果无法达到六角螺母(表 1)所需的锁紧扭矩,或螺栓型圆柱滚子滚轮轴承承受冲击载荷,则应采用过盈配合安装柱头螺栓或偏心套。 孔的安装倒角应 ≤ 0,5 × 45°。

支撑表面

按压在螺栓上的挡边环应在其整个侧面受到轴向支撑:
  • 在其整个侧面(图 1
  • 基于直径 d1 (→ 产品表
  • 使用具有足够强度的材料以适应紧固扭矩(→产品表表 1
SKF logo