凸轮随动件

螺栓型圆柱滚子轴承

SKF 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承基于滚针轴承(图 1)或圆柱滚子轴承(图 2)。 它们具有螺纹实心柱头螺栓(销)代替内圈。 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承有几种设计和变型,可满足不同应用的要求:

  • 带(图 1)或不带(图 2)保持架
  • 具有不同的螺柱设计:
  • 带几个密封解决方案
  • 带外圈运行表面轮廓:
    • 标配为冠状
    • 圆柱(平面)

对于球轴承和滚子轴承来说,轴承尺寸是指孔径 d,而对于螺栓型圆柱滚子滚轮轴承来说,尺寸是指外径 D。

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承功能

  • 可承受高径向载荷
    厚外圈壁能够承受高径向载荷,同时减少变形和弯曲应力。
  • 承载轴向载荷
    其挡边环使螺栓型圆柱滚子滚轮轴承能够适应由于偏斜或倾斜而可能发生的轴向载荷。
  • 使用寿命长
    凸度外圈运行表面对于可能发生外圈相对于轨道倾斜或者需要最小化边缘应力的应用是有益的。
  • 易于安装
    螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的螺纹实心螺柱(销)可以通过六角螺母快速方便地连接到适当的机器部件。
SKF logo