润滑

SKF 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承在供货时已填充润滑脂(表 1)。

基本信息,请参见润滑

补充润滑要求

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承:
  • 应定期重新润滑以达到其使用寿命,即使初次填充润滑脂仍具有其全部润滑性能
  • 轻载荷、相对低速和清洁环境应用中的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,可以运行很长时间之后才需要重新润滑
  • 在污染、潮湿下高速运行,或在高于 70°C(160 °F)的温度下运行时,螺栓型圆柱滚子滚轮轴承需要更频繁的重新润滑
  • 满装不带保持架的轴承承需要更频繁的重新润滑
尺寸为16和19、型号后缀为PPSKA的KR设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承不得补充润滑。

再润滑功能

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承可以通过芯柱中的油道进行补充润滑。 根据不同的系列和尺寸,可能有多达三个补充润滑的位置(图1):

  • 位置 1 和 2 用于螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的润滑脂油嘴。
  • 位置 3 应该用于通过邻接部件的油孔进行补充润滑时。
  • 如需有关位置的详细信息 →产品表
  • 对于尺寸 ≥ 35 的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,位置 1 和 2 可连接集中润滑系统(→ 附件)。
  • 不用于补充润滑的位置应该使用润滑脂喷嘴或孔塞塞住(→ 附件)。
SKF logo