安装

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承能够通过附带的六角螺母(表 1)连接至邻接部件(图 1)。 弹簧垫圈可用于固定螺母,但SKF不提供。
  • 为了充分利用螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的承载能力,螺母应拧紧到推荐的扭矩值(表 1)。
  • 在发生重度振动时,可以使用以下装置定位螺栓型圆柱滚子滚轮轴承:
    • 符合 ISO 10511 标准的自锁螺母
    • 特制锁定垫圈。
    对于自锁式螺母,必须应用更高的拧紧力矩。 请遵循螺母制造商的建议。
  • 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(尺寸 ≥ 22)的芯柱头有一个内六角孔,可以在螺母拧紧的时候,用内六角扳手固定。
  • 小尺寸 16 和 19 的某些螺栓型圆柱滚子滚轮轴承在芯柱头位置设计有凹槽,可使用螺丝刀使其固定。 更多信息请参见产品表。 
  • 根据安装情况,可以通过凹槽或内六角孔将带有偏心套的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承调整到需要的偏心度。 
  • 不得敲打芯柱头,以免损坏螺栓型圆柱滚子滚轮轴承。
  • SKF 推荐将芯柱头中的润滑孔置于螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的非载荷区。 油孔位置与芯柱头部的SKF商标位置相对应。
  • 位置 3 中的与螺柱头部(图 2)中的润滑孔平行且一致的润滑孔可用于结合锁定装置以防止螺柱转动。
  • 安装堵头时,用顶杆将它按压安装到位(图3)。
SKF logo