轴承参数


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standards除外径以外,都符合 ISO 15 标准,属于尺寸系列 02除外径以外,都符合 ISO 15 标准,属于尺寸系列 32

Profile of the outer ring running surface

半径 = 400 mm

  • 3058.. C design
    半径 = 400 mm
  • 3057.. C design
    圆柱形(平面)
Tolerances

额外信息 → 公差
普通级,除了:
  • 冠状运行表面的直径: 两倍于普通级公差

普通级公差等级值: ISO 492 (表 1
Internal clearance

额外信息 → 轴承内部游隙

C3值: ISO 5753-1: 表 2
普通组
32 A系列值: 表 3
这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。
Defect frequencies进行计算
SKF logo