设计考虑因素

销轴

销或轴应加工到公差等级 g6Ⓔ:
  • 用于正常运行条件,比如内圈静载荷
  • 需要内圈在轴上轻易位移的地方

支撑表面

持续承载轴向载荷的凸轮滚子应在其整个内圈侧面受到支撑(图 1),且支撑表面应根据直径 d1 进行调整( 产品表)。

引导挡边

对于带引导法兰的导轨或凸轮,其法兰的建议高度ha图1)应为:
ha ≤ 0.5 (D – D1)
外圈直径值 D 和 D1 列在产品表中。
SKF logo