型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。

凸轮滚子轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

305803 C-2Z
其中305803 C =
-2Z =

Prefixes(不适用)


Basic designation
3612.. R
单列凸轮滚子轴承两侧配有丁腈橡胶(NBR) 制成的接触式密封件
3057.. C
双列凸轮滚子轴承带圆柱形(平面)外圈运行表面
3058.. C
双列凸轮滚子轴承带凸球面外圈运行表面


Suffixes - Internal design(不适用)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
-2RS1RS 两侧带接触式密封件
-2Z两侧带钢板防尘盖


Suffixes - Cage design(不适用)
SKF logo