设计及变型

单列球滚动体滚轮轴承
  • 是基于 62 系列的深沟球轴承(图 1)。
  • 具有厚外圈壁,其运行表面运行表面形状标配为冠状
  • 两侧装有钢骨架增强的丁腈橡胶密封。
  • 是一种终身自润滑轴承,且不可进行补充润滑(表 1
当封盖式轴承必须在某些条件下运行时,如非常高的速度或高温,某些润滑脂可能会泄漏。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。
双列球滚动体滚轮轴承
  • 是基于 32 系列的双列角接触球轴承(图 2
  • 具有厚外圈壁,其运行表面有两种设计:
    • 标配为冠状(系列型号 3058..C)
    • 圆柱形(平面)(系列型号 3057.. C)
  • 具有 30° 的接触角,与两个滚珠组一起承受倾斜力矩
  • 提供两个带防尘盖的变型:
    • 两侧带钢板防尘盖,延伸到内圈上的凹槽中(型号后缀-2Z)
    • 两侧带接触式 RS 密封件(型号后缀 -2RS1)
  • 在正常运行条件下是一种终身自润滑轴承(表 1
  • 在下列情况下需要重新润滑:
    • 受水气或固体污染物的污染
    • 它们在高于 70°C 的温度下长时间运行 (160 °F)
  • 内圈有一个润滑孔
    • 如果销轴内有合适的油孔,便可轻松补充润滑轴承。
    • 应缓慢地涂上润滑脂,以避免损坏防尘盖或密封件。
当闭式轴承必须在某些条件(如极高转速或高温)下运行时,内圈和覆盖装置上可能出行生润滑脂。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。
保持架

SKF 球滚动体滚轮轴承装有表 2 中所列的一种保持架。双列球滚动体滚轮轴承装有两个保持架。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo