温度极限

球滚动体滚轮轴承允许工作温度取决于:

  • 轴承圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承圈和钢球

SKF 球滚动体滚轮轴承经过特殊热处理。 轴承经过热稳定性处理的温度至少为:

  • 单列球滚动体滚轮轴承为 120 °C (250 °F)
  • 双列球滚动体滚轮轴承为 150 °C (300 °F)

保持架

钢质保持架的工作温度与轴承套圈和钢球相同。 有关 PA66 保持架的温度限值,请参阅保持架材料。

密封件

NBR 密封件的允许工作温度为 –40 至 +100°C(–40 至 +210°F)。 短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。

润滑剂

表 1 中列出了 SKF 球滚动体滚轮轴承中所使用润滑脂的温度限值。其他 SKF 润滑脂限值则在润滑脂中给出。
使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限值。
SKF logo