滚轮轴承

滚轮轴承

滚轮轴承可在所有类型的轨道上运行,并用于凸轮驱动、输送系统等。

外圈运行表面形状标配为凸球面。 除了单列凸轮滚子轴承以外,滚轮轴承还可配备圆柱面(平直的)外圈运行表面。

SKF 提供的滚轮轴承已填充润滑脂,并带有密封,可随时安装。 它们拥有多种类型和设计形式,并且可用于各种运行条件和应用。 其类型涵盖:

  • 凸轮滚子轴承(基于球轴承的轭式滚轮轴承图 1图 2
  • 支撑滚子轴承(基于球轴承的轭式滚轮轴承图 3
  • 凸轮从动轴承(基于球轴承的螺柱式滚轮轴承图 4

滚轮轴承特点

  • 可承受高径向载荷
    厚外圈壁能够承受高径向载荷,同时减少变形和弯曲应力。
  • 使用寿命长
    凸度外圈运行表面对于可能发生外圈相对于轨道倾斜或者需要最小化边缘应力的应用是有益的。
您可以通过以下方式找到需要的产品:
  • 型号或尺寸: 在下方框 Product search 输入详情。
  • 类型:产品表列表中选择。
SKF logo