轴承参数

Dimension standards

  • (R)NA 22 designs
    ISO 15,尺寸系列 22,外圈宽度除外
  • NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
    符合 ISO 7063 和 ANSI/ABMA 标准 18.1(已标准化)
  • (R)STO designs
    非标准化

Profile of the outer ring running surface

  • (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
    半径 = 500 mm
  • NNTR design
    D ≤ 260 mm → 半径 = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → 半径 = 15 000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
    改进的凸球面轮廓带来更好的载荷分布、更高的刚度并减少磨损
Tolerances

额外信息 → 公差
普通级,除了:
  • 冠状运行表面的直径:
    • NNTR 型 → h10
    • 其它 型 → 0 / -0,05 mm
  • 宽度 B:
    • NNTR 型 → 0 / -0,5 mm
    • NATR、NATV、NUTR .. A, PWTR designs → h12
  • 内径Fw:
    • RSTO,RNA 22 型 → F6

普通级公差等级值: ISO 492 (表 1

ISO 公差级别值: h10、h12 和 F6(表 2

Internal clearance

  • STO and NA 22 designs
    普通组
  • Other designs
    C2和普通组之间

值: ISO 5753-1(表 3


这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。
Defect frequencies进行计算
SKF logo