设计考虑因素

销轴

基本信息,请参阅设计考虑

对于带有内圈的圆柱滚子滚轮轴承,在以下条件下,销/轴应加工到公差等级 g6Ⓔ:

  • 内圈静载荷
  • 需要内圈在轴上轻易位移的地方
为了充分利用没有内圈的圆柱滚子滚轮轴承的全载荷能力,销/轴应该:
  • 加工到公差等级 k5Ⓔ
  • 加工成类似于轴承滚道的表面处理
  • 具有与轴承滚道相同的硬度
有关轴滚道的更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道

支撑表面

对于没有挡边环的圆柱滚子滚轮轴承,外圈支撑表面:
  • 在操作过程中引导外圈和保持架
  • 必须精车加工
  • 必须无毛刺,洁净
  • 如果表面未硬化,则应至少延长到外圈侧面的一半(图 1),而硬化表面可能会更小。
带有挡边环的重载圆柱滚子滚轮轴承应获得轴向支撑:
  • 在整个挡边环侧面(图 2
  • 根据直径 d1 确定(→产品表)。

轴向间隙

以下圆柱滚子滚轮轴承必须位于没有任何轴向间隙的位置:
  • 不带挡边环、带内圈的圆柱滚子滚轮轴承(图 1
  • 带挡边环的圆柱滚子滚轮轴承(图 2
不带内圈的圆柱滚子滚轮轴承在外圈和支撑表面之间的轴向间隙必须 ≥ 0,2 mm(图 3)。
SKF logo