型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
圆柱滚子滚轮轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
其中=NATR 5 =
=PPA =

Prefixes(不适用)


Basic designation
NA 22
圆柱滚子滚轮轴承不带挡边,并且装有滚针和保持架组件。
STO
圆柱滚子滚轮轴承不带挡边,并且装有滚针和保持架组件。
NATR
圆柱滚子滚轮轴承带两个压装式挡边,并且装有滚针和保持架组件。
NATV
圆柱滚子滚轮轴承带两个压装式挡边,并且装有满装滚针。
NUTR
圆柱滚子滚轮轴承,基于双列满装圆柱滚子轴承,外圈带两个整体式挡边,内圈两侧还带活动挡边。
NNTR
圆柱滚子滚轮轴承,基于双列满装圆柱滚子轴承,外圈带三个整体式挡边,内圈两侧还带活动挡边。
PWTR
圆柱滚子滚轮轴承,基于双列满装圆柱滚子轴承,外圈带三个整体式挡边,内圈两侧还带活动挡边。


Suffixes - Internal design(不适用)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
.2RS两侧带丁腈橡胶(NBR)接触式密封件。
.2ZL
两侧装配有片状密封件。
A
经过改进的外圈运行表面凸球面轮廓(NUTR 设计)。
PPA
两端带有 PA66 轴向滑动密封环。 经过改进的外圈运行表面凸球面轮廓。
PPXA
两端带有 PA66 轴向滑动密封环。 外圈运行表面圆柱(扁平)外形
X
外圈运行表面圆柱(扁平)外形


Suffixes - Cage design
TN
玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架
SKF logo