润滑

SKF 圆柱滚子滚轮轴承在供货时已填充润滑脂(表 1)。

(R)STO 设计圆柱滚子滚轮轴承可用润滑脂或润滑油进行润滑。 在使用润滑油的应用中,SKF 建议在使用之前彻底清洗轴承的初始润滑脂。

基本信息,请参见润滑

补充润滑要求

圆柱滚子滚轮轴承:
  • 应定期重新润滑以达到其使用寿命,即使初次填充润滑脂仍具有其全部润滑性能
  • 轻载荷、相对低速和清洁环境应用中的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,可以运行很长时间之后才需要重新润滑
  • 在污染、潮湿下高速运行,或在高于 70°C(160 °F)的温度下运行时,螺栓型圆柱滚子滚轮轴承需要更频繁的重新润滑
  • 满装不带保持架的轴承承需要更频繁的重新润滑

再润滑功能

SKF 圆柱滚子滚轮轴承的内圈有一个润滑孔,除了:
  • NNTR 型,d ≤ 90 mm → 三个润滑孔
  • NNTR 型,d ≥ 100 mm → 六个润滑孔

如果销轴内有合适的油孔,便可轻松补充润滑轴承。

SKF logo