温度极限

支撑滚子允许工作温度取决于:

  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
如果预计超出允许范围的温度,请联系 SKF。

轴承圈和滚子

SKF 圆柱滚子滚轮轴承的热稳定性至少可达 140 °C (280 °F)

保持架

钢制保持架可以在与轴承圈和滚子相同的工作温度下使用。 有关 PA66 保持架的温度限值,请参阅保持架材料

密封件

密封件允许的工作温度取决于密封材料:

  • NBR: -40 至 +100 °C (–40 to +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C (250 °F) 的温度
  • PA66滑动环: -30至+100 °C (–20 to +210 °F)
通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1中提供了 SKF 圆柱滚子滚轮轴承中使用的润滑脂的温度限制。对于其他 SKF 润滑脂的温度限制,请参阅SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo