附件

附件为 SKF 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承提供可靠的润滑以及定位(表 1)。 除了润滑脂油嘴和六角螺母以外的附件必须单独订购。

润滑脂油嘴

SKF 为各个型号的凸轮随动件提供合适的压入式油嘴(表 1)。 这些是唯一应该使用的润滑脂油嘴。 尺寸可参见表 2
KR 设计的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,尺寸 16 和 19,润滑脂油嘴的顶部超出芯柱体顶端 1.5 毫米。

六角螺母

SKF 为各螺栓型圆柱滚子滚轮轴承标配相应的六角螺母(表 1)。 它们符合 ISO 4032:1999 或 ISO 8673:1999标准。这些 8.8 强度等级的螺母按照 ISO 4042:1999 标准进行镀锌。尺寸和推荐拧紧扭矩列于表 3 中。

堵头

对于尺寸 16 和 19 的KR设计凸轮随动件,除了后缀为 PPSKA 的型号外,如果不需要补充润滑、或没有多余的空间安装润滑脂油嘴时,芯柱体顶端的补充润滑孔可以用堵头塞住。 型号为 VD1 的相应堵头(表 1)必须单独订购。

用于连接集中润滑系统的适配器

AP设计的适配器可使螺栓型圆柱滚子滚轮轴承通过集中润滑系统进行补充润滑。 这些适配器都能够连接其他部件,例如符合 DIN 73378:1996 规定的 4 × 0.75 尼龙管,如图 1 所示。其中:

  1. 连接件
  2. O型圈
  3. 适配器连接件
  4. 内螺纹 M10x1
  5. 尼龙管
相应的适配器列于1 中,尺寸则列于表 4 中。
SKF logo