轴承参数

尺寸
标准

ISO 7063:2003 and ANSI/ABMA Standard 18.1-1982 (where standardized)

外圈运行表面轮廓
  • KR .. (B) design
    Radius = 500 mm
  • Other designs
    Improved crowned profile for better load distribution, higher stiffness and reduced wear
公差

有关更
多信息
(→ Tolerances)

Normal, except:

  • KR, KRE, KRV designs: ISO 7063:2003
  • diameter of the crowned running surface: 0/–0,05 mm
  • stud shank diameter: h7
  • eccentric collar diameter: h9

普通级公差等级值: ISO 492:2014(table 1)。

Values for ISO tolerance classes h7, h9, h10, h12 and F6: table 2

内部游隙C2 和普通组之间
值: ISO 5753-1:2009: 表 2
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
缺陷频率
可以使用 SKF 轴承计算器提供的工具计算缺陷频率
SKF logo