相邻部件的设计

螺栓安装孔

在邻接机械部件中的螺栓安装孔或连接偏心套的孔,加工公差等级必须达到H7。
如果无法达到六角螺母(表 1)所需的锁紧扭矩,或螺栓型圆柱滚子滚轮轴承承受冲击载荷,则应采用过盈配合安装柱头螺栓或偏心套。 孔的安装倒角应 ≤ 0,5 x 45°。

支撑表面

压装在芯柱体上的挡边应在其整个侧面受到轴向支撑(图1)。 支撑表面的尺寸根据直径 d1 确定(→产品表)。 材料的强度应足以承受锁紧扭矩。
SKF logo