型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
式中PWKRE 47 =
.2RS =

前缀(不适用)


基本型号
KR
螺栓型圆柱滚子装配有滚针滚子和保持架组件。
KRE
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承装配有滚针滚子和保持架组件,芯柱体上压装有偏心套。
KRV
螺栓型圆柱装有满装滚针滚子。
KRVE
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承装配有满装滚针滚子,芯柱体上压装有偏心套。
NUKR
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,基于双列满装圆柱滚子轴承,外圈带两个整体式挡边。
NUKRE
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,基于双列满装圆柱滚子轴承,外圈带两个整体式挡边,芯柱体上压装有偏心套。
PWKR
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,基于双列满装圆柱滚子轴承,外圈带三个整体式挡边。
PWKRE螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,基于双列满装圆柱滚子轴承,外圈带三个整体式挡边, 且芯柱体上压装有偏心套。


后缀 - 内部设计(不适用)


后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
.2RS两侧带丁腈橡胶(NBR)接触式密封件
A
经过改进的外圈运行表面凸球面轮廓,芯柱两端均有内六角孔。
B
芯柱两端均有内六角孔。
PPA
两端带有 PA66 轴向滑动密封环的 KR 设计。 经过改进的外圈运行表面凸球面轮廓。 尺寸16和19在芯柱头标配有一个凹槽。 尺寸 ≥ 22 的凸轮随动件在两端有内六角孔。
PPSKA
尺寸为 16 和 19 的 KR 设计,两侧带有 PA66 轴向滑动密封环,具有经过改进的外圈运行表面凸球面轮廓,芯柱头有内六角孔,无补充润滑功能。
PPXA
具有PPA特性,但无具有圆柱外形的外圈运行表面。
X
外圈运行表面圆柱(扁平)外形。
XA
外圈运行表面呈圆柱(扁平)轮廓的 KR 设计,芯柱两端均有内六角孔。
XB
外圈运行表面呈圆柱(扁平)轮廓的 NUKR 设计,芯柱两端均有内六角孔。


后缀 - 保持架设计(不适用)
SKF logo