螺栓型圆柱滚子滚轮轴承

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承没有内圈,取而代之的是一个带螺纹的实心柱头螺栓,以便可以用六角螺母快速、方便地将凸轮随动件装到对应的机器部件上。

SKF 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承拥有三种基本设计:

所有三种螺栓型圆柱滚子滚轮轴承设计形式都拥有相同的主要尺寸。 它们的区别在于其内部设计,而这些内部设计则让它们可用于不同的运行条件。 对于球轴承和滚子轴承来说,轴承尺寸是指孔径 d,而对于凸轮随动件来说,尺寸是指外径 D。
所有设计形式在芯柱上都带有一个同心阀座(图1)或一个偏心套(图2)。 偏心套与芯柱之间是过盈配合,使相关部件的定位公差要求较低。 产品表中已列出可调的偏心值。 偏心套以位于基本型号末尾的 E 表示。
SKF logo