KR 设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承

KR 设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承装配有滚针和保持架组件。 它们还可配备满装滚针组(图1),以基本型号后加上字母V表示。 外圈由压装式法兰和芯柱头部轴向引导,芯柱头部起到整体式法兰的作用。
没有型号后缀或型号后缀为B的KR设计螺栓性圆柱滚子滚轮轴承(图2)在外圈和两个法兰之间拥有窄隙,并用作一个间隙型密封件。
KR 设计螺栓型圆柱滚子还可在两侧配备 PA66 制成的轴向滑动环,以型号后缀 PPA(图 3图 4图 5)、PPSKA(图 6)或 PPXA 表示。 在径向方向,滑动环与外圈形成较窄的迷宫式密封件,防止粗糙的颗粒污染物侵入。 在轴向方向,滑动环作为接触式密封件,用于可靠地保留轴承润滑脂。 这改进了轴承的润滑状态,降低摩擦和摩擦热量,并延长润滑脂使用寿命。
带滑动环的螺栓型圆柱滚子轴承比不带滑动环的可以承受更大的轴向载荷。 倾斜或偏转运行的情况下会引起轴向载荷。
尺寸16和19的KR设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承无论是否带型号后缀PPA,都在芯柱头部有一个槽,可在安装时使用螺丝刀将芯柱固定。 槽中间有补充润滑油孔,可安装压入式油嘴,无需补充润滑时可用堵头堵上(→附件)。 SKF 还为这两种尺寸提供芯柱头内有内六角孔的设计。 它们在两侧都装配有轴向滑动环,以型号后缀PPSKA(图6)表示。
型号后缀为 B 的 KR 设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,尺寸在 22 及以上,在芯柱的两端都带有一个内六角孔(图 2),使它能够在安装期间用内六角扳手固定就位。 每个内六角孔的中心都有一个补充润滑孔,在需要时可以安装压入式油嘴。 尺寸 35 及以上可安装用于连接集中润滑系统的适配器(→附件)。
SKF logo