安装

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承能够通过附带的六角螺母(表1)连接至邻接部件(图1)。 弹簧垫圈可用于固定螺母,但 SKF 不提供。
螺母应拧紧至(表 1)中所列的推荐扭矩值。 这些推荐的拧紧扭矩能保证充分发挥螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的承载能力。 如果发生强振动,可使用符合 ISO 10511 的自锁式螺母或特殊的防松垫圈定位螺栓型圆柱滚子滚轮轴承。
对于自锁式螺母,必须应用更高的锁紧扭矩。 请遵循螺母制造商的建议。
大多数螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(尺寸均 ≥ 22)的芯柱头有一个内六角孔,可以在螺母拧紧的时候,用内六角扳手固定。 小尺寸 16 和 19 的某些螺栓型圆柱滚子滚轮轴承在芯柱头位置设计有凹槽,可使用螺丝刀使其固定。 更多信息请参见产品表
根据安装情况,可以通过凹槽或内六角孔将带有偏心套的凸轮随动件调整到需要的偏心度。
不得敲打芯柱头,以免损坏螺栓型圆柱滚子滚轮轴承。
SKF 推荐将芯柱头中的润滑孔置于螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的非载荷区。 油孔位置与芯柱头部的标记位置相对应。
位置3的润滑孔(图2)可能用于配合锁定装置,以避免芯柱体旋转。
安装堵头时,用顶杆将它按压安装到位(图3)。
SKF logo