NUKR .. A 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承

NUKR .. A设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(图1)以双列满装圆柱滚子轴承为基础,其中两个滚子组之间无整体式法兰。 芯柱头和压在芯柱上的套圈挡边通过滚子组轴向引导外圈。 这使得 NUKR .. A 设计形式的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承在滚轮倾斜运行的情况下,能够承受相对较重的轴向载荷。
钣金角圈压入两侧的外圈肩部,形成一个有效的迷宫式密封件。
NUKR .. A 设计形式的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承在芯柱的两端都带有一个内六角孔,使它能够在安装期间用内六角扳手固定就位。 每个内六角孔的中心都有一个补充润滑孔,在需要时可以安装压入式油嘴或连接集中润滑系统的适配器(→附件)。
SKF logo