PWKR ...2RS设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承

PWKR ...2RS设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(图 1)以双列满装圆柱滚子轴承为基础。 芯柱头和压装式法兰环通过滚子组轴向引导外圈。 这使得 PWKR ...2RS 设计形式的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承在滚轮倾斜或偏转运行的情况下,能够承受相对较重的恒定轴向载荷。
PWKR ...2RS 设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承两侧都配有丁腈橡胶(NBR) 材料的接触式密封件。 密封件与钣金角圈集成在一起,并与法兰环和芯柱头相互接触。 角圈压入至外圈肩部。
PWKR ...2RS 设计形式的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承在芯柱的两端都带有一个内六角孔,使它能够在安装时用内六角扳手固定就位。 每个内六角孔的中心都有一个补充润滑孔,在需要时可以安装压入式油嘴或连接集中润滑系统的适配器(→附件)。
SKF logo