轴承参数


单列凸轮滚子
双列凸轮滚子
尺寸
标准
除外径以外,都符合 ISO 15:2011 标准,属于尺寸系列 02除外径以外,都符合 ISO 15:2011 标准,属于尺寸系列 32
外圈运行表面轮廓
半径 = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cylindrical (flat)
  • 3058.. C design
    Radius = 400 mm
公差

有关更
多信息
(→ Tolerances)
普通级,除了:
  • 冠状运行表面的直径: 两倍于普通级公差

普通级公差等级值: ISO 492:2014(表 1
内部游隙

其他相关
信息
(→ 轴承内部游隙

C3
值: ISO 5753-1:2009: 表 2

这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
普通级
32 A系列值: 表 3
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下
缺陷频率可以使用 SKF 轴承计算器提供的工具计算缺陷频率。
SKF logo