相邻部件的设计

销轴

凸轮滚子一般固定内圈载荷的条件下运行。 对于这种载荷,如果要求内圈易于位移,销轴或轴应当按照公差等级 g6 进行机加工。

支撑表面

必须承受轴向重载荷的凸轮滚子应在其整个内圈侧面受到支撑(图 1),且支撑表面应根据直径 d1 进行调整( 产品表)。

引导挡边

对于带引导法兰的导轨或凸轮,其法兰的建议高度ha图1)应为:
ha ≤ 0.5 (D - D1)
这有助于避免损坏安装在外圈上的密封件或防尘盖。 外圈直径值 D 和 D1 列在产品表中。
SKF logo