型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。

球滚动体滚轮轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

305803 C-2Z
式中305803 C =
-2Z =

前缀(不适用)


基本型号
3612.. R
单列球滚动体滚轮轴承两侧配有丁腈橡胶(NBR) 制成的接触式密封件。
3057.. C
双列球滚动体滚轮轴承带圆柱形(平面)外圈运行表面。
3058.. C
双列球滚动体滚轮轴承带凸球面外圈运行表面。


后缀 - 内部设计(不适用)


后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
-2RS1RS 两侧带接触式密封件
-2Z两侧带钢板防尘盖


后缀 - 保持架设计(不适用)
SKF logo