球滚动体滚轮轴承

单列球滚动体滚轮轴承

SKF单列凸轮滚子(图1)以62系列的深沟球轴承为基础。 这些轴承已填充润滑脂,且两侧装有钢骨架增强的丁腈橡胶密封。

双列球滚动体滚轮轴承

SKF双列凸轮滚子(图2)以32系列双列角接触球轴承为基础,并带有的30°接触角。 供货时已填充润滑脂,可选择在两侧装有固定在内圈凹槽上的钢板防尘盖(型号后缀 -2Z);或者在两侧装有 RS 接触式密封件(型号后缀 2RS1)。
SKF logo