润滑

SKF凸轮滚子在供货时已经填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,加注了适量的高质量润滑脂。 这种润滑脂的技术规格列于表 1 中。

补充润滑要求

单列球滚动体滚轮轴承是一种终身自润滑轴承,且不可进行补充润滑。
在正常工况下,双列球滚动体滚轮轴承同样是一种终身自润滑轴承。 如果轴承要承受水气或固体污染物,或者如果在 70 °C (160 °F) 以上的温度下长期运行,必须进行补充润滑。 补充润滑双列球滚动体滚轮轴承时,应缓慢地涂上润滑脂,以避免损坏防尘盖或密封件。

补充润滑的特点

SKF的双列凸轮滚子包含一个带润滑孔的内圈。 如果销轴内有合适的油孔,便可轻松补充润滑轴承。
SKF logo