滚轮轴承

滚轮轴承可在所有类型的轨道上运行,并用于凸轮驱动、输送系统等。 这些轴承具有厚壁外圈,使其能够适应高径向载荷,同时减少变形和弯曲应力。
外圈运行表面形状标配为凸球面。 这有益于可能与轨道产生相对角度偏差,或需要尽量减少边缘应力的应用。 除了单列球滚动体滚轮轴承以外,滚轮轴承还可配备圆柱面(平直的)外圈运行表面。
SKF 提供的滚轮轴承已填充润滑脂,并带有密封,可随时安装。
SKF 提供多种类型和设计形式的滚轮轴承,适用于各种工况和应用。 其类型涵盖:
  • 球滚动体滚轮轴承(图1),其内部设计以球轴承为基础
  • 圆柱滚子滚轮轴承(图2),其内部设计以滚针轴承或圆柱滚子轴承为基础
  • 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(图3),其内部设计以滚针轴承或圆柱滚子轴承为基础

产品搜索

  • 链板尺寸
    选择子产品类型(多个)
    尺寸

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • SKF 部件编号
SKF logo