润滑

SKF圆柱滚子滚轮轴承在供货时已填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,加注了适量的高质量润滑脂。 这种润滑脂的技术规格列于表 1 中。
(R)STO 设计圆柱滚子滚轮轴承可用润滑脂或润滑油进行润滑。 在使用润滑油的应用中,SKF 建议在使用之前彻底清洗轴承的初始润滑脂。

补充润滑要求

圆柱滚子滚轮轴承几乎不需要维护,但它们应定期补充润滑,以充分发挥其使用寿命。 SKF 建议在最初的润滑脂仍然有充分的润滑性能时进行补充润滑。 轻载荷、相对低速和清洁环境应用中的圆柱滚子滚轮轴承,可以在运行很长时间之后,再进行补充润滑。 在污染、潮湿下高速运行,或在高于70°C(160 °F)的温度下运行时,圆柱滚子滚轮轴承需要更频繁的补充润滑。 满装圆柱滚子滚轮轴承需要更频繁的补充润滑。

再润滑功能

SKF所有用于圆柱滚子滚轮轴承的内圈都带有一个润滑孔,除了NNTR设计圆柱滚子滚轮轴承的内圈,该内圈在d ≤ 90 mm时带有三个润滑孔,在d ≥ 100 mm时嗲有六个润滑孔。 如果销轴内有合适的油孔,便可轻松补充润滑轴承。
关于润滑脂的更多信息,参见章节润滑。
SKF logo