温度极限

支撑滚子允许工作温度取决于:

  • 轴承圈和滚动体的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承圈滚子

SKF 支撑滚子经过特殊热处理。 轴承的热稳定性至少可达 140 °C (280 °F)

保持架

钢制保持架的运行温度与轴承圈和滚动体相同。 有关 PA66 保持架的温度限值,请参阅保持架材料

密封件

密封件的允许工作温度取决于材料:

  • 丁腈橡胶(NBR)密封件:
    –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。
  • 尼龙 66(PA66)滑动环:
    -30 至 +100 °C(-20 至 +210 °F)

润滑剂

表 1 中列出了滚轮轴承中所使用润滑脂的温度限值。其他 SKF 润滑脂限值在润滑脂中给出。
使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限值。
SKF logo