SKF 电子停车刹车

SKF 电子停车刹车

SKF 电子停车刹车是一种电缆拉拔制动器: 紧凑而智能的解决方案,专为稳定车辆的停车刹车功能而设计。

专为严苛环境和车辆 CAN 客车的操作而设计。

这一致动器提供一项附加解决方案,整合了电气控制单元(ECU)和嵌入式软件。

通过一根挠性电缆(鲍登线)连接至车辆刹车系统。

特点和优势

  • 可扩展性和附加解决方案: 适用于所有前后轮轴距的车辆类型。
  • 可执行“智能功能”提升终端用户舒适度。
  • 配备一体式 ECU(电气控制单元)。
  • 涵盖基本功能的标准版本。

典型应用

  • 工程车辆
  • 轻型商用车
SKF logo