SKF 电子转向输入单元

电子转向输入单元

SKF 电子转向输入单元是一种机电解决方案,整合了电子控制单元(ECU)、嵌入式软件和 CAN 客车介面,可取代传统的转向管柱,提供稳定的转向输入功能,可安装于电子液压和机电线控转向系统中。 

这一解决方案将方向盘的旋转运动解释为 CAN 客车上的安全数字信息,提供带冗余控制的电阻式转向反馈。 专为承受恶劣的工况而设计,并且符合船舶和工程机械行业严苛的转向输入要求,这些单元通过了各种机械、环境和电气测试。


特点

  • 方向盘的冗余位置信号
  • 带冗余控制的可控电阻式转向反馈
  • 设计紧凑
  • 无触点传感器

客户优势

  • 实现更符合人体工学的车辆内部设计
  • 更精确、舒适和安全的转向系统提高车辆操控性
  • 一体化并且几乎无需维修的技术降低拥有成本
ESIU技术参数
  • 电阻式反馈扭矩: 0.3 – 12 Nm
  • 最大静态轴向力: 1500 N
  • 最大转向速度: 180转/分钟
  • 供电电压: 10V – 36 V 直流
  • 环境工作温度: –40° 至 +85°
  • 防护等级: IP 67

典型应用:

  • 休闲船
  • 叉车
  • 工程机械
SKF logo