漏电检测笔

检测电机轴承放电

漏电检测笔TKED 1
漏电检测笔TKED 1
SKF漏电检测笔(EDD笔)是一个简单易用的手持式仪器,用于检测电机轴承放电。 漏电是由电机轴电压通过轴承向接地放电而造成,会引起电蚀、润滑剂降解和最终的轴承故障。
由变频器控制时,电机更容易遭受轴承电蚀。 当纳入到预测性维修计划时,EDD笔有助于更容易地检测出故障的轴承,并显著防止意外的机器停机。
  • 独特的远距离解决方案,能够在远离电机的地方使用该仪器。 这有助于保护用户无需接触运动中的机器
  • SKF技术*
  • 无特殊培训要求
  • 能够在10秒、30秒或无限时间的基础上检测放电
  • 拥有LED背光屏,可以黑暗环境中使用
  • IP 55可用于大多数工业环境
  • 标准配备中提供电池、备用天线和在携带箱中使用的各种语言版本的说明

*已申请专利

SKF TKED1 (fig 1)
标准配备中提供电池、备用天线和在携带箱中使用的各种语言版本的说明
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TKED 1
    描述
    SKF漏电检测笔
    电源
    4.5V – 3节标准AAA电池(LR03、AM4)
    时间控制:
    - 预设
    - 默认
     
    10或30秒钟
    不限制
    工作和存储温度

    0º 至 50 °C (32 至 122 ºF)
    -20 至 70 °C (-4 至 158 ºF)
    IP等级
    IP 55
    显示

    LCD计数范围: 0至99,999单位漏电量。 
    用户可选择背光和电池电量过低报警
    仪器箱尺寸(w x d x h)
    260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.)
    仪器箱和仪器总重量
    0,6 kg(1.35 lb)
  • 备件
SKF logo