内窥镜

使用视频功能快速轻松的进行可视化检查

SKF内窥镜TKES 10系列
SKF内窥镜
SKF内窥镜TKES 10系列是一线检查的工具,用于机器内部检查。 它们有助于减少拆开机器检查的需要,从而节省时间和金钱。 其外形紧凑的3.5英寸背光显示屏能够保存、调用图像和视频,或者下载并与他人分享。 该系列拥有三种不同的型号,能够满足大部分需求,并配备有强大的可变亮度的LED照明,便于检查黑暗的地方。
  • 带有高达2™数码变焦的高分辨率微缩相机,能提供清晰的全屏图像。
  • 提供三种不同类型的1m(3.3英尺)长的插入管,包括:柔性、半刚性或挠性探头。
  • 小尺寸探头直径为5.8mm(0.23英寸),具有广阔的视野,能够满足大多数应用。
  • 提供侧面检查适配器,能够执行诸如管道内壁等的检查。
  • 其强大的磁性吸座,显示设备背面三脚架安装孔,使显示设备可以以“免提”形式使用。
  • 在提供的SD记忆卡上可存储多达50 000张图像和120分钟长的视频。
  • 可选择更长的柔性和半刚性插入管附件。 
  • 提供一个坚固的仪器箱,内置所有必需的电缆、通用电源充电器和清洁套件。

TKES 10F
带柔性插入管的显示设备(图1

TKES 10S
带半刚性插入管的显示设备(图2

TKES 10A
带挠性探头插入管的显示设备(图3

部件订购详情
订货号描述长度
TKES TF-1
柔性插入管
1 m
TKES TF-2
柔性插入管
2 m
TKES TF-3
柔性插入管
3 m
TKES TF-5
柔性插入管
5 m
TKES TS-1
半刚性插入管
1 m
TKES TS-2
半刚性插入管
2 m
TKES TS-3
半刚性插入管
3 m
TKES TS-5
半刚性插入管
5 m
TKES TA-1
箱中的铰接式插入管
1 m
TKES 10-DU
箱中的不带管显示设备
 
技术数据 - 显示设备
功率
5 V DC
显示
3.5” TFT LCD显示器320 ™ 240像素
接口
迷你USB 1.1 / AV输出/ AV输入/
电池(用户不可自行维修)
可充电锂电池(3.7 V)。
一般充电2个小时后可以使用4个小时。
视频输出格式
NTSC & PAL
记录载体
提供2GB的SD卡 – 存储容量为50 000张图像或120分钟视频。 (也可以使用最大32GB的SD/SDHC卡)
输出分辨率(H x V)

 
– 静态图像(JPEG)
640 x 480像素
– 视频录制格式(ASF)
320 x 240像素
温度范围

 
– 工作和存储
-20至+60 °C(-4至+140 °F)
– 电池充电温度范围
0至40 °C(32至104 °F)
功能
快照、视频录制、在LCD上查看图像和视频、电视输出、从SD卡将图像和视频传输至计算机
技术参数
订货号TKES 10F
插入管&光源
柔性插入管
图像传感器
CMOS图像传感器
分辨率(H x V)
– 静止图像(静态)
– 视频(动态)

640 x 480像素
320 x 240像素
探头尺寸(插入管)直径
5.8 mm(0.23 英寸1/>
插入管长度
1 m(39.4 英寸/>
视场
67°
深度
1.5-6 cm(0.6–2.4 英寸)
光源
4个可调LED灯(0–275 Lux/4 cm)
探头工作温度
-20至+60 °C(-4至+140 °F)
防护等级
IP 67
技术参数
订货号 TKES 10S
插入管&光源
半刚性插入管
图像传感器
CMOS图像传感器
分辨率(H x V)
– 静止图像(静态)
– 视频(动态)

640 x 480像素
320 x 240像素
探头尺寸(插入管)直径
5.8 mm(0.23 英寸)1/>
插入管长度
1 m(39.4 英寸)
视场
67°
深度
1.5-6 cm(0.6–2.4英寸)1/>
光源
4个,带可调节LED(0–275 Lux/4 cm)
探头工作温度
-20至+60 °C(-4至+140 °F)
防护等级
IP 67
技术参数
订货号 TKES 10A
插入管&光源
带挠性探头的插入管
图像传感器
CMOS图像传感器
分辨率(H x V)
– 静止图像(静态)
– 视频(动态)

320 x 240像素
320 x 240像素
尺寸 探头(插入管)直径
5.8 mm(0.23 in)
管道长度
1 m(39.4 in)
视场
55°
深度
2-6 cm(0.8–2.4 in.)
光源
4个,带可调节LED(0–275 Lux/4 cm)
探头工作温度
-20至+60 °C(-4至+140 °F)
防护等级
IP 67

技术参数

  • 显示单元
    技术数据 - 显示设备
    电源
    5 V DC
    显示
    3.5” TFT LCD显示器320 ™ 240像素
    接口
    迷你USB 1.1 / AV输出/ AV输入/
    电池(用户不可自行维修)
    可充电锂电池(3.7 V)。
    一般充电2个小时后可以使用4个小时。
    视频输出格式
    NTSC & PAL
    记录载体
    提供2GB的SD卡 – 存储容量为50 000张图像或120分钟视频。 (也可以使用最大32GB的SD/SDHC卡)
    输出分辨率(H x V)

     
    – 静态图像(JPEG)
    640 x 480像素<1/>
    – 视频录制格式(ASF)
    320 x 240像素<1/>
    温度范围

     
    – 工作和存储
    –20至+60 °C(–4至+140 °F)
    – 电池充电温度范围
    0至40 °C(32至104 °F)
    功能
    快照、视频录制、在LCD上查看图像和视频、电视输出、从SD卡将图像和视频传输至计算机
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

附件和备件

  • 附件
    附件
    订货号
    说明
    长度
    TKES TF-2
    挠性插入管
    2 m
    TKES TF-3
    挠性插入管
    3 m
    TKES TF-5
    挠性插入管
    5 m
    TKES TS-2
    半刚性插入管
    2 m
    TKES TS-3
    半刚性插入管
    3 m
    TKES TS-5
    半刚性插入管
    5 m
    TKES TA-3
    箱中的铰接式插入管
    3 m
  • 备件

相关文件

SKF logo