测声计

轻松测量噪声水平

测声计TMSP 1
测声计TMSP 1
SKF TMSP 1测声计为一款高质量的手持式仪器,用于测量声音强度分贝数。 环境噪声通过麦克风收集,然后通过手持式设备处理。 可以定性和定量监测周围噪声
SKF 测声计配有一个仪器箱,其中包含噪音收集器、校准螺丝刀、外部输出插孔和碱性电池。
  • 用户友好、易于操作,无需特殊培训
  • dBA和dBC分别确定一般声音水平和低频噪音,适用于大多数环境
  • 可选择快速和慢速测量,既可测量稳定的声音,也可测量变动声音的平均值
  • 四个声音强度测量范围,用于不同声音水 平的测量
  • 大工作温度范围,适用于各种工业环境
  • 带背光显示,在光线暗的环境下也能看清读数
  • 4位LCD数字显示,既可棒图显示,也可数字化显示
  • 最大值和最小值功能,用于峰值测量
  • 报警功能(低报/高报)用于指示过低或过高噪音水平
  • 当仪器必须长时间保持在同一位置时,可以使用三脚架支撑固定
  • 符合IEC651第2类、ANSI S1.4第2类测声计
技术参数
型号
TMSP 1
描述
SKF测声计
频率范围
31,5 Hz至8 KHz
测量水平范围
30至130 dB
显示
LCD
数字显示
4位

分辨率: 0.1 dB

显示更新: 0,5 s
模拟显示
50段棒图

分辨率: 1 dB

显示更新: 100ms
测量时间
快速(125 ms),慢速(1 s)
水平范围
低 = 30 ~ 80 dB

中 = 50 ~ 100 dB

高 = 80 ~ 130 dB

Auto = 30~130 dB
精确度
±1.5 dB(参考94dB @1KHz)
动态范围
50 dB
电源
9V碱性电池,IEC 6LR61
电源使用寿命
50个小时(带碱性电池)
工作温度
0至40 ºC(32至104 ºF)
工作湿度
10至90 %相对湿度
工作海拔高度
最大海平面以上2,000 m(6,560 英尺)
存储温度
-10至60 ºC(14至140 ºF)
存储湿度
10至75 %相对湿度
尺寸:
275 x 64 x 30 mm (10.8 x 2.5 x 1.2 in.)
携带箱尺寸
530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
重量
285克(0.76 lb)包括电池
总重量(包括携带箱):
1.1 kg (2.4 lb)
SKF logo