听诊器

轻松找到轴承和机器噪声

电子听诊器TMST 3
电子听诊器TMST 3
SKF 电子听诊器TMST 3是一种高质量、高敏感度的仪器,通过检测机器噪音或振动,确定故障部位。
TMST 3包括一个耳机、两根不同长度的探针(70和220mm)和典型故障噪声的预录音频CD,所有组件都置于一个坚固的仪器箱中。
  • 出色的音质有助于可靠地识别噪声的可能原因
  • 用户友好、易于操作,无需特殊培训
  • 轻巧紧凑的设计使其能够轻易地用一只手操作
  • 即使在极度噪声环境中,耳机仍能保证上佳音质
  • 预先录制的演示CD和模拟录音的输出有助于进行分析和比较
  • 提供70和220mm(2.8和8.7英寸)两个探针,用于到达几乎任何地方
  • 可调节的数字音量控制多达32个级别,以获取所需音量
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TMST 3
    频率范围
    30 Hz-15kHz
    工作温度
    -10至 + 45 °C(14至113 °F)
    输出音量
    32个级别可调节
    LED指示灯
    电源开

    声音音量

    电池电量低
    最大录音输出
    250 mV
    耳机
    48 Ohm(带护耳器)
    自动关闭
    可以,2分钟后
    电池
    4节AAA电池/R03(包括在标准配置中)
    电池使用寿命
    30个小时(连续使用)
    尺寸 手持部分
    220 x 40 x 40 mm (8.6 x 1.6 x 1.6 in.)
    探针长度
    70和220 mm(2.8和8.7 in.)
    重量

    总计
    1,6 kg (3.5 lb)
    仪器
    162 g(0.35 英磅)
    耳机
    250 g(0.55 英磅)
  • 备件

相关文件

SKF logo