频闪仪

利用频闪实现操作简便且具有成本效益的检测

SKF TKRS系列频闪仪
TKRS 20频闪仪
频闪仪使用示例
TKRS 10频闪仪
SKF频闪仪,包括TKRS 10和TKRS 20,为便携式仪器,设计紧凑、易于使用,可将旋转或往复式运动的机器“照停”下来。 可用于检测运行中的风机叶片、联轴器、齿轮、机床主轴和皮带驱动设备等。 TKRS频闪仪适用于ODR程序(操作人员驱动的可靠性),是专业维修人员的必备工具。

SKF TKRS系列频闪仪拥有以下特点:
  • 符合人体工学的控制设计,可在几秒钟内设置好闪烁频率;
  • 相移模式可将目标物体旋转至适当的观测位置,尤其适用于齿轮和风机叶片检查;
  • 为了便于长时间使用,频闪仪带有三脚架安装螺纹孔;
  • 配备坚固的仪器箱和万能充电器。

频闪仪TKRS 10

SKF频闪仪TKRS 10
  • 每分钟闪烁频率可达12,500次,适用范围广;
  • 液晶显示屏,易于读取;
  • 氙气闪光源至少可闪烁1亿次;
  • 提供备用氙光灯,以尽可能减少仪器停机
  • 可充电电池,充电后最长可用时间为2.5个小时

频闪仪TKRS 20

SKF频闪仪TKRS 20
SKF频闪仪TKRS 20
带远距离激光传感器的TKRS 20
  • 采用低能耗LED光源,可充电电池的续航时间长达12小时以上;
  • 高强闪光确保在一定距离和观察范围内为目标物体提供充足的照明,适合户外使用;
  • 闪烁频率高达300,000转/分钟,满足大部分高速应用的要求。 强光模式适用于定期检查。
  • 配备远距离光学传感器,可轻易触发频闪,使频闪仪能够被用作转速计;
  • 易于读取的液晶显示屏可显示用户设置,并能够快速调用十个用户可编程闪光频率;
  • 使用可选电缆TKRS C1,TKRS 20可连接到SKF Microlog系列数据采集器
  • TKRS 10技术参数
    技术参数
    订货号
    TKRS 10
    频闪范围
    每分钟40至12 500次
    光学传感器频闪范围
    不适用
    频闪精度
    ±0.5 次/分钟或读数的±0.01%,
    取较大值
    频闪设定显示精度
    100 至 9 999 次/分钟;0.1 次/分钟,
    10 000 至 12 500 次/分钟;1 次/分钟
    转速测量范围
    40至59 000 转/分钟
    转速测量精度
    ±0.5 转/分钟或读数的±0.01%,
    取较大值
    频闪灯
    氙光管 10 W
    频闪间隔
    9-15毫秒
    光强
    每次频闪154 mJ
    电池组类型
    镍氢电池,可充电可拆卸
    电池组充电时间
    2至4个小时
    每次充电可使用时间
    1 600 次/分钟下2.5小时,
    3 200 次/分钟下1.25个小时
    蓄电池充电器AC输入
    100–240伏AC,50/60 Hz
    显示
    8 字符 2 行LCD,
    字母数字式显示
    显示更新
    持续
    控制
    电源,x2,x1/2,相移,
    外触发器
    外部触发输入
    0–5 V TTL型,立体声插头
    外部触发器至频闪延时
    最大5毫秒
    时钟输出 0–5 V TTL
    通过立体插孔输出
    净重
    650 g(1 lb,7 oz)
    总重(包括携带箱)1,9 kg (4.2 lb)
    携带箱尺寸 360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in.)
    工作温度
     0至45 °C(32至113 °F)
    保存温度
    -20至+45 °C(-4至+113 °F)
  • TKRS 20技术参数
  • 附件
  • 备件
SKF logo