数字转速计

高精确度以及多功能测量

数字转速计 TKRT 10
数字转速计 TKRT 10
SKF TKRT 10 是一款快速精密的转速计,利用激光或接触法测量转速和线速度。 配备激光和一系列接触适配器,灵活方便,适用于各种应用。
  • 速度测量范围宽广: 激光测量转速高达 99 999 r/min,接触适配器测量转速高达 20 000 r/min
  • 测量模式包括:公制和英制转速、总转数、频率、表面速度和长度
  • 可使用激光进行安全快速非接触式转速测量,测量距离最远可达 0.5 m (20 in.)
  • 大型背光 LCD 显示屏可在各种灯光条件下轻松读数
  • ±45° 的角度范围使测量更加方便
  • 最多可存储 10 个读数便于参考
  • 紧凑型设计;可单手操作
  • 提供具有保护和携带功能的携带箱

SKF TKRT 10图 1
提供具有保护和携带功能的携带箱。
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TKRT 10
    显示
    5 位 LCD 背光显示屏
    显示分辨率
    0.1 r/min 至 10 000 r/min,或 1 r/min
    内存
    存储 10 个读数
    电池电量过低指示灯

    自动关闭
    15 秒后
    测量
     
    - 光学模式
    r/min、hz
    - 接触模式
    转每分,米、英寸、码、英尺每分钟、赫兹
    - 计数模式
    总转数,米、英尺、码
    - 采样时间
    0.5 秒(超过 120 转每分)
    - 线速度
    0.2 至 1 500 米/分(4 500 英尺/分)
    光学测量

    - 转速
    范围
    3 至 99 999 r/min
    - 精度读数的 ±0,05% ±1 位
    - 测量距离50至500 mm (1.9 to 19.7 in)
    - 操作角度±45˚
    - 激光传感器1 个内置 2 类激光
    接触式测量
    - 转速
    范围
    2 至 20 000 r/min
    - 精度读数的 ±1% ±1 位
    - 接触适配器包括圆锥头、圆锥凹槽和轮
    电瓶一节 9 V 碱性 IEC 6F22
    工作时间最多持续工作 12 个小时
    其他电源6 V 直流充电端口(不带充电器)
    产品尺寸160 x 60 x 42 mm (6.3 x 2.4 x 1.7 in.)
    产品重量160 g (0.35 lbs)
    工作温度0至50 °C (32至122 °F)
    存储温度–10至+50 °C (14至122 °F)
    相对湿度10 至 90% 非冷凝
    防护等级IP 40
    携带箱尺寸 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.)
    携带箱组件1 台 SKF 转速计 TKRT 10
    1 套接触适配器(3 个)
    1 节 9 V 电池
    1 卷反光带
    1 份纸质使用说明
  • 备件

相关文件

SKF logo