多功能数字转速计

高精确度以及多功能测量

多功能数字转速计 TKRT 20
多功能数字转速计 TKRT 20
多功能数字转速计 TKRT 20 是一款方便用户使用、测量准确的数字式转速计,利用激光或接触法测量转速和线速度。 它配备有激光和接触适配器,并且能够在五个不同的模式下提供出色的多种速度测量。 此外,±80°的大角度范围有利于在难以直线接近的地区轻松测量。 激光光学系统可以迅速轻松地测量速度,并和旋转机械保持安全距离。
  • 凭借此数字转速计,用户可以选择测量:
    - 每分钟或每秒rpm, rps, m, ft 或yards
    - 长度或转数计数,或
    - 时间间隔
  • 宽广的速度范围和各种测量模式使 TKRT 20 非常适用于在各种应用中的测量速度
  • ±80°的大角度范围有利于在难以直线接近的地区轻松测量
  • 大的转向液晶显示屏易于阅读,即使将此设备向下指向机械设备
  • 紧凑型设计;可单手操作
  • 提供具有保护和携带功能的携带箱 
  • 数字转速计 TKRT 20 还可配备远程激光传感器(可选安装)

SKF TKRT 20图 1
提供具有保护和携带功能的携带箱。
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TKRT 20
    显示
    转向垂直型 5 位 LCD 显示屏
    显示分辨率
    全自动范围,最多 0.001 位或固定 ±1 位
    内存
    最后一次读数显示 1 分钟
    电池电量过低指示灯

    自动关闭
    1分钟后
    测量

    - 光学模式
    r/min 和 rps(以及计数和时间间隔)
    - 接触模式
    r/min 和 rps,米、码、英尺每分钟和每秒
    - 计数模式
    总转数,米、英尺、码
    - 时间间隔脉冲之间秒数(倒数比)
    - 速度获取
    特点
    最大值、最小值或平均值
    - 采样时间
    0.8 秒或脉冲间隔
    最大或最小获取模式下 0.1 秒自动选择
    - 线速度
    0.3 至 1 500 米/分(4 500 英尺/分)或以秒计算的同等数值
    光学测量

    - 转速
    范围
    3 至 99 999 r/min
    - 精度读数的 ±0,01% ±1 位
    - 测量距离50 mm 至 2 000 mm (1.9 - 78.7 in.)
    - 操作角度±80˚
    - 激光传感器1 个内置 2 类激光
    - 远程激光传感器可选 TMRT 1-56
    接触式测量
    - 转速
    范围
    最大 10 秒 50 000 rpm
    - 精度读数的 ±1% ±1 位
    - 接触适配器包括转速锥及可拆卸轮总成
    电瓶四节 AAA 碱性 IEC LR03
    工作时间最多持续工作 24 个小时
    其他电源不适用
    产品尺寸213 x 40 x 39 mm (8.3 x 1.5 x 1.5 in.)
    产品重量170 g (0.37 lbs)
    工作温度0至40 °C (32至104 °F)
    存储温度–10至+50 °C (14至122 °F)
    相对湿度10 至 90% 非冷凝
    防护等级IP 40
    携带箱尺寸 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.)
    携带箱组件1 台 SKF 转速计 TKRT 20
    1 套接触适配器 TMRT 1-57
    4 节 AAA 电池
    1 卷反光带
    1 份打印使用说明书
    1 份检验证书
  • 附件
  • 备件

相关文件

SKF logo