热像仪

产生故障之前检测到热点

使用 SKF 热像仪可在问题发生前先行检测,从而增加仪器运行时间,提高安全性。 此仪器可帮助您可视化潜在问题,通过呈现资产的热分布图像,允许您用肉眼查看问题。 呈现在大尺寸液晶屏上的热图像可显示温度过热或过冷的位置,允许您快速准确地定位潜在问题。

热像仪

热像仪选择

应考虑何种 SKF 热像仪?
SKF 已经开发了一系列经济、易于使用的热像仪。 其坚固耐用,拥有人体工程学设计,适用于许多行业。 SKF 热像仪用于配合强大的热谱分析以及专业报告编写软件。
SKF 热像仪
型号
TKTI 21
TKTI 31
热探测器
160x120
380x280
机械轴


轴承和轴承座


皮带和链条传动


皮带输送机轴承


联轴器对中


热交换器


HVAC


松动的螺栓

管道绝缘





耐火材料绝缘


疏水阀


油罐水平


控制阀


电气


电机,
包括接线盒


电气柜检查


电器连接
问题,包括不平衡
载荷,保险丝和过载保护


电力线连接


电力线


电力线电容器


变压器衬套


变压器冷却
和电气


建筑


建筑 - 室内 -
绝缘,防潮


建筑 - 户外 -
防潮、隔热、绝缘、
节能评估、屋顶

SKF logo