热像仪软件

SKF 热像仪 TKTI 21 和 TKTI 31

SKF 热像仪软件易于使用,无需特殊技能即可进行红外图像分析以及设计专业报告。
该软件 适用于 SKF 热像仪 TKTI 21 和 TKTI 31 拍摄的图像,并适用于上一代 SKF 热像仪拍摄的图像。

这款软件的优势:
  • 强大、快捷的红外图像分析。
  • 快速设计的专业报告。
  • 简易红外图像加载和选择操作。
  • 软件可安装于多位用户的计算机上。
  • 关键的图像参数易于修改。
  • 可设计和预览 pdf 和 MS Word 格式的全面专业报告。
  • 只需轻轻一点,即可完成打印、保存到本地及邮寄报告等操作。
这款软件适用于 SKF 热像仪 TKTI 21 和 TKTI 31 拍摄的图像,可在装有 MS Windows XP 或更高版本操作系统(32 位和 64 位)的个人电脑上运行。

点击此处下载 SKF 热像仪软件的最新版本。

下载后解压缩,运行 setup.exe 安装此软件。
安装完成后,强烈建议阅读包含在压缩文件内的使用说明书。
我们已添加部分 TKTI 21 和 TKTI 31 拍摄的真实热图像,便于您熟悉此款软件,了解其简易的操作方式。

上一代 SKF 热像仪使用的软件

SKF 热像仪 TKTI 10、TKTI 20 和 TKTI 30 使用的分析和报告软件可在装有 MS Windows XP 或更高版本操作系统的个人电脑上运行。

SKF 热像仪 TKTI 10

单击此处下载最新版本的 SKF 热像仪 TKTI 10 软件(2009 年 4 月 20 日发布的 1.1.0.1 版)。
MX Windows Vista 64 位的用户,请下载此版本

下载后解压缩,运行 SKF TKTI 10 PC Setup.exe,安装此软件。
热像仪 TKTI 20
SKF 热像仪 TKTI 20 和 TKTI 30

单击此处下载最新版本的 SKF 热像仪T KTI 20/TKTI 30 软件(2012 年 3 月发布的 1.3.0.2 版)。
MX Windows Vista 64 位的用户,请下载此版本

下载后解压缩,运行 SKF TKTI PC Setup.exe,安装此软件。

对于老版本 SKF 热像仪/热成像的软件,请联系info.mapro@skf.com
SKF logo