热像仪 TKTI 31

高分辨率热像仪,可用于工厂和建筑的检查

SKF 热像仪 TKTI 31 拍摄的红外热图像
热像仪TKTI 31
热像仪 TKTI 31 - IP54
IP54: 防水和防尘保护

使用方便用户的 SKF 热像仪 TKTI 31,工厂和建筑检查员快速简便地检测麻烦的热点和冷点。TKTI 31 配备高清晰度的热探测器(380 x 280 像素)和视觉摄像头,可满足广泛领域的应用。 热敏感度高(精确到 0.06 °C),允许清晰显示小范围的温差。

  • TKTI 31 的温度测量范围极广,自 –20 至 +600 °C(212 至 1 112 °F),适用于多种前瞻性维修方案和高温应用。
  • 热敏感度极高,易于可视化诸如空气侵入和建筑潮湿等应用,适用于易受小范围温度变化影响的地方。
  • 视觉和听觉温度极限报警功能,可为用户提示异常情况。
  • 自动热点和冷点光标可在场景中快速准确地找到极端值。
  • 高达五个可移动温度光标/区域可单独设置辐射率,用于分析复合场景。
  • 屏幕上可显示两种光标的温度差,便于快速简易的温度对比。
  • 等温线、温度梯度和区域分析盒实现高端的情景分析。
  • 内置辐射率表简化了辐射率值设定操作。
  • 十一种不同颜色盘可供选择,以实现使用简易的目标。
  • 图像可以利用计算机软件添加语音说明,便于稍后查看。
  • 视频输出功能允许在外部显示器上显示实时图像,尤其适用于一大群人浏览图像的情况。
  • 全辐射热像图和视觉图存储在随机提供的 micro SD 卡上。
  • 考虑到长时间的现场使用,配备了两颗标准的摄影机用电池和独立充电器。
  • 结构坚固,达到 IP 54 特殊环境作业等级, 几乎可用于任何地方。
  • 无数用户可使用此全面的 PC 软件套件进行高级热像仪分析和专业报告生成。


  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TKTI 31
    性能
    热探测器(焦平面列阵)
    384 x 288 非冷凝焦平面列阵热辐射传感器
    显示
    3.5 英寸彩色液晶屏,带 LED 背光,11 种色谱模式,热图像或视觉图
    热敏感度
    NETD (热灵敏度)≤60 mK (0.06 °C),环境温度为23 °C (73 °F),
    场景温度为30 °C (86 °F)
    视场 (FOV)
    25 x 19°
    频谱范围
    8–14 µm
    理论空间分辨率 IFOV (瞬时视场角)
    1.15 mrad
    可测空间分辨率 IFOV (瞬时视场角)
    3.46 mrad
    精确度
    ± 2ºC 或摄氏温度读数的 ±2%,取较大值
    对焦
    手动,易于转圈,最短距离 10 cm (3.9 in.)
    可见光摄像头
    130 万像素数码相机
    激光指示器
    内置 2 类激光
    帧频和镜像频率
    9 Hz
    测量
    标准模式
    -20至+180 °C(-4至+356 °F)
    高温模式
    100 至 600 °C(212 至 1 112 °F)
    测量模式
    高达 4 个可移动点。 高达 3 个可移动区域和 2 条可移动线(最大、最小和平均温度)。 自动温差。 热点和冷点。 视觉和听觉警报。等温线。
    辐射率修正
    用户可选择 0.1 至 1.0 的辐射率,步进长度为0.01,反射温度和环境温度可补偿。
    可单独调整每个光标的辐射率。 普通表面内置的辐射率表。
    图像存储
    介质
    2 GB Micro SD 卡
    数量
    在提供的 Micro SD 卡上最多存储 10,000 张图像
    语音说明
    通过内置麦克风可为每张图输入长达 60 秒的音频剪辑
    软件
    包含 SKF TKTI 热像仪套件。 兼容 TKTI 21 和 TKTI 31 的全面图像分析和报告生成软件,免费更新,请访问: SKF.com
    计算机要求
    搭载 Windows XP、Vista,Windows 7 系统或更高版本操作系统的计算机
    连接
    PC 连接方式
    迷你 USB 连接器,将图像输出至计算机软件(提供电缆)
    外部直流输入
    12 V 直流输入连接器(不提供直流充电器)
    视频输出
    1 x 微型插孔输出,可查看实时图像(提供微型插孔至视频接口的电缆)
    安装
    手柄和三脚架,0.25 英寸螺纹孔。
    电池和电源
    电池
    2 x 14.8 W,7.4 V 标准摄影机用锂电池。 可充电,可现场更换
    工作时间
    最多持续工作 4 个小时,亮度为 80%
    电源适配器
    外接 100–240 V,50–60 Hz AC 电池轻型充电器,欧标电缆,美标、英标和澳标插座
    充电时间
    2 小时 45 分钟
    整套系统
    组件
    热像仪 TKTI 31 带 2 颗电池;AC 电池充电器;Micro SD 卡 (2GB);迷你 USB 至 USB 连接电缆;微型插孔至视频接口连接电缆;Micro SD 卡至 USB 适配器;含使用说明书的 CD 和计算机软件;标定证书和一致性;快速入门指导(英文版);携带箱。
    携带箱尺寸(宽x 深x 高)
    105 x 230 x 345 mm (4.13 x 9.06 x 9.65 in.)
    重量(含电池)
    1.1 kg(2.42 lb)
  • 备件
SKF logo