热像分析培训

为了最大限度地从热像检查计划中获益,热像分析操作员必须经过适当的培训并获得资格。 经过培训且合格的热像分析操作员为其公司带来投资回报,更重要的是,有助于避免往往由工作不合格而引起的重大损害。

在全球范围内,一些培训机构提供认证的1级、2级和3级红外热像分析课程。 所有课程应达到或超过ISO18436和/或的SNT-TC-1A的教育要求。 通过互联网搜索,您可以轻易地找到您所在地区的这类课程 除了现有的认证课程,SKF还提供一系列有价值的收费在线培训资源

与行业规模最大、经验最丰富、独立的红外知识供应商之一的Snell集团合作,推出一系列随需应变的网络研讨会 这些网络研讨会提供了丰富的有用的知识,并由经验丰富的热像分析操作员主持。 网络研讨会提供了许多实用技巧,使您最大限度地使用SKF热像仪,并有助于您的日常热像工作。
点击这里转至SKF/Snell随需应变的网络研讨会

SKF 知识中心是资产维护和可靠性专门技术的知识源泉。 在这里可以发现一系列与热成像分析主题有关的白皮书、互动服务和教程。
点击这里转至 SKF 知识中心 的热像分析培训。
SKF logo