热像分析

产生故障之前检测到热点

自工业时代起,温度已用于表征机器状态。 技师知道温度异常通常表示有潜在故障。 根据不同情况,有时只是用手背碰触机器,便可以帮助您确定温度是否在可接受范围内;当然这种方法有严重的安全限制,尤其使用于旋转机器和电气设备!

为了获得一个更量化的温度,一般使用直接接触式测温仪;这个方法比使用手背更为安全,但也有一些安全问题。 红外测温仪通常用于危险和难以接近的应用。

但是,红外测温仪可以测量某一区域的平均温度,并且为了获得更精确的测量,用户往往必须接近应用。热成像允许你可以看见热量。 热像仪将红外辐射转换为可视图像。

不同温度显示为不同颜色或灰度。 热像仪​​允许大面积的温度比较,使潜在的故障热点能够很快被发现。 如果热像仪的成本抵消停机和维护所需的支出,则在很短时间里就可收回投资。

热像分析可以带来的好处是:

  • 主动、非接触式和非侵入性的检测技术,非常适合作为预测性维修计划的一部分
  • 更容易、更迅速、更安全地检测早期故障
  • 运行一段时间后,对于相同的运行条件下的设备,可以很容易地检测到热异常
  • 检测满载荷情况下运行的设备,最大限度地减少生产干扰
  • 检查现场难以接近的电气设备
  • 减少由于意外停机造成的生产损失,从而提高生产率和盈利能力
  • 减少计划停机时间
  • 减少保养和维修费用
  • 延长设备的使用寿命和平均无故障时间(MTBF)
  • 提升工厂可用性和可靠性

热像分析示例

机械设备(图1
A.皮带机轴承过热
B.电机过热
C.耐火内衬损坏

电气设备(图2
A.电缆连接不良
B.保险丝连接故障
C.配电线路故障

建筑物(图3
A.密闭性不好
B.冷空气泄漏
C.空气渗出

备注: 图片仅供浏览
SKF logo