接触式测温仪

双通道功能,可精确测量温度

接触式测温仪 TKDT 10
接触式测温仪 TKDT 10
SKF TKDT 10 广泛用于各种应用,可将两个 SKF 温度传感器连接起来。 背光大液晶显示屏显示,便于确保在几乎所有灯光条件下可轻易读取温度。
  • -200 至 +1 372°C(-328 至 +2 501°F)的接触式温度测量范围
  • 提供温度探头TMDT 2-30(最大 900 °C / (1 652 °F));适合许多直接接触应用
  • 可用于任何 SKF 温度传感器,包括带有 SKF感应加热器的 TIH P20 探头
  • 可用于可选的第二 SKF 温度传感器,可显示探头温度或探头间的温差
  • 温度读数显示单位为 °C、°F 或 开式度 (K)
  • 可静止温度显示以便读数
  • 可显示最低值、最高值或平均值,还带有时间标记
  • 用户可选自动关机功能,有助于延长电池寿命
  • 提供一个坚固的仪器箱(图 1
技术参数
型号
TKDT 10
显示
背光大液晶显示屏
显示分辨率
0.1°C/F 至 1 000 °C/F,否则为 1°C/F
背光显示屏
开 / 关
测量模式
最低值、最高值、平均值、差值及双温度显示
测量单位
°C、°F、K
自动关闭
20 分钟,开 / 关
接触式测温
-200 至 +1 372°C(-328 至 +2 501°F)
精确度
> -100 °C (> -148 °F): ± 读数的 0.5% 或 ±1 °C (1.8 °F)
探头兼容性
2 个 K 型连接器
提供探头
TMDT 2-30,测温范围高达900 °C(1650 °F)
供应的探头长度
130 mm (5.1 in.)
探头响应时间
2.3 秒 (TMDT 2-30)
电池三节 AAA 碱性 IEC LR03
工作时间一般使用 18 小时(背光)
产品尺寸160 x 63 x 30 mm (6.3 x 2.5 x 1.2 in.)
产品重量200 g (0.4 lbs)
工作温度0 至 50 °C(32 至 120 °F)
存储温度-10 至 +60 °C(-4 至 +150 °F)
相对湿度10 至 90% 非冷凝
IP 等级IP 40
携带箱尺寸530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
组件带 1 个接触式探头 TMDT 2-30 的测温仪
3 节 AAA 电池
1 份纸质使用说明
SKF logo