双激光红外和接触式摄温仪

红外和接触式摄温仪 TKTL 40
红外和接触式摄温仪 TKTL 40

红外和接触式测温仪具备视频和数据记录功能

  • 嵌入式摄像头可拍照并摄像,将所有测量信息记录、存储、检索并导出至计算机
  • 可显示并存储环境特性诸如周围环境温度、露点温度、湿球温度以及相对湿度
  • 双激光瞄准决定了温度测量区域
  • 提供温度探头 TMDT 2-30 (最大 900 °C (1 652 °F)),适合许多直接接触应用。 
  • 还可用于其他任何 SKF 温度探头
  • 用户可选择多个温度测量模式,包括: 最高值、最低值、平均值、差值及探头/红外双显示
  • 可使用数据记录功能图像化随时间推移的温度变化
  • 用户可选择带报警音的高和低警报级别
  • 用户可选择自动关闭功能优化充电电池使用寿命
  • 红外测温范围: –50 至 +1 000 °C(-58 至 +1 832 °F)
  • 探头测温范围: –50 至 +1 370 °C(-58 至 +2 498 °F)
  • 距离面积比: 50:1
  • 辐射率预设: 0,1–1,0
  • 提供一个坚固的仪器箱(图 1
技术参数
型号
TKTL 40
显示
2.2", 320 x 240 彩色背光液晶显示屏
显示分辨率0.1°C/F 至 1 000 °C/F,否则为 1°C/F
辐射率设置
0.1–1.0
背光显示屏
始终开启
测量模式
最低值、最高值、平均值、差值及探头/红外双显示数据记录器
HVAC 功能设计
湿球、露点、湿度和气温
报警功能
高和低警报级别,带警报声
图片和视频模式
640 x 480 摄像头,图片格式 (JPEG) 和视频格式 (3 GP)
内存
310 MB 内存。 可使用微型 SD 记忆卡(最大 8 GB)扩展内存
PC 连接方式
是的,包含迷你 USB 电缆
激光指示器
内置 2 个 2 级激光,开 / 关
最大激光功率
1 mW
自动关闭3 分钟,可调节
三脚架1/4" (英制)
红外温度测量
- 距离面积比 (D:S)50:1
- 红外测温范围
-50 至 +1 000 °C(-58 至 +1 832 °F)
- 精度20 至 500 °C: ± 读数的 1% 或 1 °C(1.8 °F) ,取较大值
500 至 1 000°C: ± 读数的 1.5 %
-50 至 20 °C: ±3.5 °C (6.3 °F)
- 响应时间<300 ms
- 光谱响应8–14 μm
接触式探头测量
- 接触式测温–50 至 +1 370 °C(-58 至 +2 498 °F)
- 探头兼容性K 型
- 提供探头TMDT 2-30,测温范围高达900 °C(1650 °F)
- 精度0 至 1 370 °C: ± 读数的 0.5% 或 ±1.5 °C (2.7 °F)
-50 至 0 °C: ±2.5 °C (4.5 °F)
电池1 节充电锂电池 3.7 V,1 400 mAh,5.2 W
工作时间最多持续工作 4 个小时
电源适配器100–240 V,50-60Hz AC 轻型充电器,欧标,美标、英标和澳标插座
充电时间2 小时,使用电源适配器
产品尺寸205 x 155 x 62 mm (8.1 x 6.1 x 2.4 in.)
产品重量500 g (1.1 lb)
工作温度0 至 50 °C(32 至 120 °F)
存储温度-10 至 +60 °C(-4 至 +150 °F)
相对湿度10 至 90% 非冷凝
IP 等级IP 40
携带箱尺寸530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
携带箱组件1 个红外测温仪 TKTL 40
1 个接触式探头 TMDT 2-30
1 个 AC 电池充电器
1 条迷你 USB 至 USB 连接电缆
1 份纸质使用说明
1 个迷你三脚架
SKF logo